Mora Cera B5 med oppløftventil

Mora Cera B5 med oppløftventil

Mykstengende servantbatteri med oppløftventil. Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Godkjent av svenske reumatikerforbundet. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290035 Mora Cera servantkran har tiltalende moderne design samtidig som det også er energieffektiv og brukervennlig for hele familien. Mora Cera skaper en luksuriøs følelse på badet, samtidig som du sparer miljøet! De integrerte energisparefunskjonene i servantkranen påvirker ikke brukervennligheten.
Spesifikasjon
  • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Med oppløftventil. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Godkjent av svenske reumatikerforbundet.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.243051-CA
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa