Mora Cera K2 med avestengning for maskin
Mora Cera K2 med avestengning for maskin

    Mora Cera K2 med avestengning for maskin

    Mykstengende kjøkkenbatteri med avstengening for maskin, svingbar tut og eco vannbesparende strålesamler, strålen er vridbar sidevis. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290179 245031 Soft PEX®- Lekende G3/8" Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. Svingbar tut med sperre 110°. Strålen er vridbar sideveis. Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.245030
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures