Mora One Shower System Kit
Mora One Shower System Kit
    Arkivert

    Mora One Shower System Kit

    Dusjanordning med trykkbalansert termostat og sikkerhetsbatteri. Hånddusj, 9 l/min, og takdusj, 20 l/min. Eco mengdeknapp og sperreknapp 38°C. Keramisk reversibel overdel og antikalksystem "Easy Clean". Metallslange og PVC/BPA-fri innerslange, 1750mm. Dusjstang kan kappes ved behov, justerbart veggfeste. Anslutning G3/4” løs mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290623 261900 150 c/c Teknisk innovasjon, håndverk og design er noen av kjennetegnene til serien Mora One. Den store taksdusjen er perfekt når du skal skylle vekk dagens stress eller rett og slett la deg skjemme bort. Thomas Sandell, arkitekt og designer har skapt en nøktern og elegant serie blandebatterier som på en stilfull og elegant forteller om brukervennlighet, skjønnhet og holdbarhet. Mora One er en komplett serie med badekarbatteri, dusjbatteri, dusjsett, takdusj, kjøkkenbatterier og servantbatterier.
    Spesifikasjon
    • Sikkerhetsbatteri med takdusj. Trykkbalansert termostat. Eco mengdeknapp. Sperreknapp 38°C. Med keramisk reversibel overdel. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717. Hånddusj med svivel. Med antikalksystem "Easy Clean". Hånddusj 9 l/min og takdusj 20 l/min. Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Dusjstang kan kappes ved behov. Justerbart veggfeste.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.261800
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1260
    • Bredde (mm)296
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures