Mora One med høy tut
Mora One med høy tut
    Arkivert

    Mora One med høy tut

    Mykstengende, svingbar kjøkkenbatteri med vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290349 262051.45 Coal NRF Mora One er en serie blandebatterier som på en stilfull og elegant måte forteller om brukervennlighet, skjønnhet og holdbarhet. Mora One henter inspirasjon fra Mora Armatur sin 90-årige historie, men er designet for et moderne hjem. Thomas Sandell, arkitekt og designer, har designet Mora One, den er blant annet inspirert av den klassiske gårdspumpen. Mora One har i likhet med gårdspumpen et konisk kropp og skarpe overganger til de flate overflater. Mora One har avanserte og utprøvd teknologi. Blandebatteriene bidrar til en mer bærekraftig verden ved å spare så mye vann og energi som mulig uten at det går ut over komforten.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø34-37 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.262051
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)335
    • Bredde (mm)125
    • Dybde (mm)200
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures