Mora One med forhøyet sokkel
Mora One med forhøyet sokkel
    Arkivert

    Mora One med forhøyet sokkel

    Mykstengende servantbatteri med forhøyet sokkel, Eco konstantvannmengde 5 l/min. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290338 263081.45CA Coal NRF Mora One er en serie blandebatterier som på en stilfull og elegant måte forteller om brukervennlighet, skjønnhet og holdbarhet. Mora One henter inspirasjon fra Mora Armatur sin 90-årige historie, men er designet for et moderne hjem. Thomas Sandell, arkitekt og designer, har designet Mora One, den er blant annet inspirert av den klassiske gårdspumpen. Mora One har i likhet med gårdspumpen et konisk kropp og skarpe overganger til de flate overflater. Mora One har avanserte og utprøvd teknologi. Blandebatteriene bidrar til en mer bærekraftig verden ved å spare så mye vann og energi som mulig uten at det går ut over komforten.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.263081-CA
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)330
    • Bredde (mm)58
    • Dybde (mm)155
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures