MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c

    MORA INXX II Shower kit 150 c/c

    Med en krommet holdbar nyanse forener INXX II klassisk design med høy ytelse og tilbyr en jevn temperatur, høy komfort og et sterkt vern mot skålding. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. INXX II er serien som tilbyr en vannopplevelse i verdensklass. 

    Om serien

    INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien. 

    Chrome: Articlenumber  271500   NRF 4290487

    Matte black: Articlenumber  271500.12   NRF 4290488

    Matte white: Articlenumber  271500.22  NRF 4290489

    Matte grey: Articlenumber  271500.44  NRF 4290491

    Polished brass: Articlenumber  271500.60  NRF 4290492

    Brushed brass: Articlenumber  271500.62   NRF 4290493



    Spesifikasjon
      • Sikkerhetsbatteri med dusjgarnityr 
      • Trykkbalansert termostat 
      • Eco mengdeknapp 
      • Sperreknapp 38°C 
      • Med keramisk reversibel overdel 
      • Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 
      • Med antikalksystem "Easy Clean" 
      • Hånddusj 8 l/min
      • Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.271500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMORA INXX II Concealed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)766
    • Bredde (mm)261
    • Dybde (mm)88
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4.577
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa