MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    Med en krommet holdbar nyanse og kjøkkenkranens sterke karakter tar INXX II sharp på en moderne og stilren måte en sentral plass på kjøkkenet. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten.

    Om serien INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien. 

    Chrome art.no 272051.CA   NRF 4290501                                                                                                                                                       Matt sort art.no 272051.12CA  NRF 4290502                                                                                                                                                  Matt hvit art.no 272051.22CA  NRF 4290503                                                                                                                                                   Matt grå  art.no 272051.44CA   NRF 4290504                                                                                                                                         Polished brass  art.no 272051.60CA  NRF 4290505                                                                                                                                  Brushed brass art.no: 272051.62CA  NRF 4290506                                                                                                                                  Brushed nickel art.no 272051.76CA  NRF: 4290507



    Spesifikasjon
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre 
      • Mora Eco konstantvannmengde 8 l/min ved 2-6 bar 
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360° 
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter 
      • For hull i benk Ø34-37 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.272031
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeINXX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-01-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)388
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)2.47
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa