MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri
MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri
MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri
MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri
MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri
MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri
MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri
MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri

    MORA INXX II miniprofi kjøkkenbatteri

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)

    Med en krommet holdbar nyanse og kjøkkenkranens sterke karakter tar INXX II miniprofi på en moderne og stilren måte en sentral plass på kjøkkenet. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten.

    Om serien INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien. 

    Chrome art.no 272081.CA   NRF 4290532                                                                                                                                                       Matt sort art.no 272081.12CA  NRF 4290533                                                                                                                                                  Matt hvit art.no 272081.22CA  NRF 4290534                                                                                                                                                   Matt grå  art.no 272081.44CA   NRF 4290535                                                                                                                                         Polished brass  art.no 272081.60CA  NRF 4290536                                                                                                                                  Brushed brass art.no 272081.62CA  NRF 4290537                                                                                                                                   Brushed nickel art.no 272081.76CA  NRF 4290538


    Spesifikasjon
      • 2-strålig, konsentrert strålebilde og hånddusj
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre 
      • Mora Eco konstantvannmengde 8 l/min ved 2-6 bar 
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360° 
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter 
      • For hull i benk Ø34-37 mm
      • Med tilbakeslagsventil etter standard EN1717

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.272081
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)505
    • Bredde (mm)103
    • Dybde (mm)240
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)3.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa