INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst
INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst
INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst
INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst
INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst
INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst
INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst
INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst

    INXX II miniprofi kjøkkenbatteri m/avst

    5.0 av 5 stjerner5.0(7 anmeldelser)

    Med en krommet holdbar nyanse og moderne uttrykk er INXX II miniprofi en iøynefallende høy kran som passer perfekt i et åpent kjøkkenmiljø. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten.

    Om serien INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien. 

    Chrome art.no  272091.CA    NRF 4290539                                                                                                                                                         Matt sort art.no  272091.12CA    NRF 4290541                                                                                                                                               Matt hvit art.no  272091.22CA    NRF 4290542                                                                                                                                                Matt grå art.no  272091.44CA NRF 4290543                                                                                                                                                 Polert messing art.no  272091.60CA   NRF 4290544                                                                                                                                 Borstet messing art.no  272091.62CA   NRF 4290545                                                                                                                               Borstet nickel art.no  272091.76CA   NRF 4290546

    Spesifikasjon
      • 2-strålig ,konsentrert strålebilde og hånddusj 
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre 
      • Mora Eco konstantvannmengde 8 l/min ved 2-6 bar 
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360° 
      • Innebygget avstengning for maskin, innstilt på Kv. OBS! Ikke omstillbar til VV 
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter 
      • For hull i benk Ø34-37 mm
      • Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.272091
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)505
    • Bredde (mm)103
    • Dybde (mm)240
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)3.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures