MORA INXX II soft kjøkkenbatteri
MORA INXX II soft kjøkkenbatteri
MORA INXX II soft kjøkkenbatteri
MORA INXX II soft kjøkkenbatteri
MORA INXX II soft kjøkkenbatteri
MORA INXX II soft kjøkkenbatteri
MORA INXX II soft kjøkkenbatteri
MORA INXX II soft kjøkkenbatteri

    MORA INXX II soft kjøkkenbatteri

    Med en krommet holdbar nyanse og kjøkkenkranens myke formspråk bidrar INXX II soft til et luksuriøst og elegant kjøkken. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten.

    Om serien INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien. 

    Chrome art.no 272101.CA  NRF 4290516                                                                                                                                                        Matte black art.no 272101.12CA  NRF 4290517                                                                                                                                             Matte white art.no 272101.22CA    NRF 4290518                                                                                                                                          Matte grey  art.no 272101.44CA    NRF 4290519                                                                                                                                            Brushed brass art.no 272101.62CA     NRF 4290522                                                                                                                                            Brushed nickel art.no 272101.76CA  NRF 4290523

    Spesifikasjon
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre 
      • Mora Eco konstantvannmengde 8 l/min ved 2-6 bar
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360° 
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter 
      • For hull i benk Ø34-37 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.272101
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)356
    • Bredde (mm)103
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)2.489
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa