MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer

    MORA INXX II sharp medium Basin mixer

    Izzy Raw har en overflate av ubehandlet messing, som gjør at den kommer å bli eldet, patinert og vakker med tiden.

    NRF 4290074

    Mora Izzy formidler harmoni og eleganse. Tutens formskjønne linjer gir Mora Izzy et karakteristisk utseende. Den rå matte ubehandlede overflaten på Izzy Raw eldes og patineres vakkert over tid - livet rundt kranen vil gjøre inntrykk.

    Spesifikasjon
    • ESS (Energisparesystem).                                                                                                                                                                    V annmengdebegrenser og temperatursperre.                                                                                                                                                          Fast tut.                                                                                                                                                                                                    Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.273013
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)217
    • Bredde (mm)42
    • Dybde (mm)136
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)1.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures