MMIX II Dusjbatteri 150 c/c
MMIX II Dusjbatteri 150 c/c

    MMIX II Dusjbatteri 150 c/c

    Vår miljøsertifiserte MMIX II-serie har en tidløs design som er en pryd for ethvert baderomsmiljø. Den bygger på energibesparende teknologi og gjør det mulig for deg å oppleve Moras bærekraftige vannkonsept i en elegant og prisgunstig helhet.

    Vårt klassiske dusjbatteri MMIX i forkrommet utførelse har fått en rettere form og et dristigere uttrykk. Resultatet? Overlegen funksjon og elegant stil! Innsiden har også fått en oppgradering i form av en forbedret termostat som ikke bare gir best tenkelige energieffektivitet, men også en dusjopplevelse av høyeste klasse.

    Art.nr: 331205 NRF 4290384

    Spesifikasjon
      • Trykk- og termostatstyrt
      • Sperreknapp v/38°C
      • Sperreknapp mengde Eco
      • Lead Free (blyfri)
      • Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.331205
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)95
    • Bredde (mm)267
    • Dybde (mm)56
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.04
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa