MMIX II Köksblandare soft
MMIX II Köksblandare soft
MMIX II Köksblandare soft

    MMIX II Köksblandare soft

    Vår miljøsertifiserte MMIX II-serie har en tidløs design som er en pryd for ethvert kjøkkenmiljø. Den bygger på energibesparende teknologi og gjør det mulig for deg å oppleve Moras bærekraftige vannkonsept i en elegant og prisgunstig helhet.

    MMIX II soft har en design som preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil.

    Forberedd for benkmaskin -  Art.nr: 332153 NRF 4290585

    Spesifikasjon
      • Förberedd för bänkdiskmaskin
      • ESS (energisparsystem)
      • Mjukstängning med keramisk tätning
      • Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
      • Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
      • Svängbar pip, spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
      • Golv och bänkdiskmaskin kan användas samtidigt
      • Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
      • Lead Free (blyfri)
      • Hålmått Ø34-37 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.332153
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)391
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.02
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets