MMIX II kjøkkenbatteri low spout med avstengning for maskin
MMIX II kjøkkenbatteri low spout med avstengning for maskin
MMIX II kjøkkenbatteri low spout med avstengning for maskin

    MMIX II kjøkkenbatteri low spout med avstengning for maskin

    Vår miljøsertifiserte MMIX II-serie har en tidløs design som er en pryd for ethvert kjøkkenmiljø. Den bygger på energibesparende teknologi og gjør det mulig for deg å oppleve Moras bærekraftige vannkonsept i en elegant og prisgunstig helhet.

    MMIX II med lav tut kombinerer en formskjønn og ergonomisk design med en energieffektiv innside med lavt energiforbruk og langsiktig miljøhensyn.

    Med avstengning for maskin - Art.nr: 332251 NRF 4290592


    Spesifikasjon
      • Mykstengende
      • ESS (Energisparesystem)
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Mora Eco vannbesparende strålesamler
      • Svingbar tut med sperre 110°
      • Strålen er vridbar sideveis
      • Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Lead Free (blyfri)
      • For hull i benk Ø34-37 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.332251
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)157
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.73
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets