MMIX II Servantbatteri med silpluggventil
MMIX II Servantbatteri med silpluggventil
MMIX II Servantbatteri med silpluggventil

    MMIX II Servantbatteri med silpluggventil

    Vår miljøsertifiserte MMIX II-serie har en tidløs design som er en pryd for ethvert baderomsmiljø. Den bygger på energibesparende teknologi og gjør det mulig for deg å oppleve Moras bærekraftige vannkonsept i en elegant og prisgunstig helhet.

    MMIX II har en ergonomisk design som dessuten tilbyr energieffektivitet av høyeste klasse. Den elegante forkrommede utførelsen ånder av kvalitet og i år har vi oppdatert formspråket med rettere linjer og enda bedre miljøegenskaper.

    Med silpluggventil - Art.nr 333020 NRF 4290137


    Spesifikasjon
      • Med silpluggventil, underdel av hvit plast
      • Mykstengende
      • ESS (Energisparesystem)
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Mora Eco vannbesparende strålesamler
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Lead Free (blyfri)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.333020
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)174
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.84
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets