MMIX II Servantbatteri med avstengning for maskin
MMIX II Servantbatteri med avstengning for maskin
MMIX II Servantbatteri med avstengning for maskin

    MMIX II Servantbatteri med avstengning for maskin

    Vår miljøsertifiserte MMIX II-serie har en tidløs design som er en pryd for ethvert baderomsmiljø. Den bygger på energibesparende teknologi og gjør det mulig for deg å oppleve Moras bærekraftige vannkonsept i en elegant og prisgunstig helhet.

    MMIX II har en ergonomisk design som dessuten tilbyr energieffektivitet av høyeste klasse. Den elegante forkrommede utførelsen ånder av kvalitet og i år har vi oppdatert formspråket med rettere linjer og enda bedre miljøegenskaper.

    Med avstengning for masking - Art.nr 333086 NRF 4290141


    Spesifikasjon
      • Mykstengende
      • ESS (Energisparesystem)
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Mora Eco vannbesparende strålesamler
      • Svingbar tut med sperre 110°
      • Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Lead Free (blyfri)


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.333086
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)174
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.84
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets