LYNX miniprofi kjøkkenbatteri
LYNX miniprofi kjøkkenbatteri
LYNX miniprofi kjøkkenbatteri
LYNX miniprofi kjøkkenbatteri

    LYNX miniprofi kjøkkenbatteri

    Med sitt stilrene design og elegante overflater i svart eller krom er denne kjøkkenkranen både et stilig blikkfang og en pålitelig hjelper på kjøkkenet. Det tostrålige munnstykket med hånddusj gjør det enkelt å skylle grønnsaker, fylle kjeler og rengjøre – den høye kvaliteten garanterer mange års flittig bruk, fra matlaging til oppvask. I tillegg finnes EPD-er (miljødeklarasjoner) som gjør det enkelt å velge et bærekraftig alternativ uten å gå på kompromiss med design eller funksjon.

    Krom art.nr: 344081 NRF 1426124

    Matt sort art.nr: 344081.12 NRF 1426125

    Spesifikasjon
    • EGENSKAPER

      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Lead Free (blyfri)
      • For hull i benk Ø34-37 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.344081
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)447
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa