MORA INXX II hånddukskroker
MORA INXX II hånddukskroker
MORA INXX II hånddukskroker
MORA INXX II hånddukskroker
MORA INXX II hånddukskroker
MORA INXX II hånddukskroker

    MORA INXX II hånddukskroker

    Øk designfølelsen på baderommet med Mora Armaturs stilrene håndklekroker.

    Stilren og robust håndklekrok, i en palett av naturnære nyanser. Moras baderomstilbehør er utformet for å skape en eksklusiv designfølelse på baderommet. Krokene har en iøynefallende design og finnes i fargetonene krom, polert eller børstet messing samt i en mattsvart og matthvit nyanse.

    Krom. Art.no: 521050 NRF 4294355 EAN 7391887258664                                                                                                                          Mattsort. Art.no: 521050.12 NRF 4294356 EAN 7391887258671                                                                                                               Matthvit. Art.no: 521050.22 NRF 4294359 EAN 7391887258688                                                                                                              Poleret messing. Art.no: 521050.60 NRF 4294357 EAN 7391887258695                                                                                                  Borstet messing. Art.no: 521050.62 NRF 4294358 EAN 7391887258701



    Spesifikasjon
      • Med skrue og plugg.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.521050
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMora INXX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)33
    • Bredde (mm)93
    • Dybde (mm)130
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iDanmark
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.105
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 beskrivelseHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment