MORA INXX II håndduksholder enkel
MORA INXX II håndduksholder enkel
MORA INXX II håndduksholder enkel
MORA INXX II håndduksholder enkel
MORA INXX II håndduksholder enkel
MORA INXX II håndduksholder enkel

    MORA INXX II håndduksholder enkel

    De skarpe linjene og de runde formene skaper en stilren og tidløs håndklestang.

    Lett å installere og med Mora Armaturs kjente varemerkekvalitet skaper håndklestangen en ikonisk detalj i baderommet. Velg mellom nyansene polert messing, børstet messing, mattsvart, matthvit eller en høyglanset krom.

    Krom. Art.nr: 521054 NRF 4294349 EAN 7391887258619                                                                                                                        Mattsvart. Art.nr 521054.12 NRF 4294351 EAN 7391887258626                                                                                                                Mattvit. Art.nr: 521054.22 NRF 4294354  EAN 7391887258633                                                                                                                Polerad mässing. Art.nr: 521054.60 NRF 4294352 EAN 7391887258640                                                                                                   Borstad mässing. Art.nr: 521054.62  NRF 4294353 EAN 7391887258657

    Spesifikasjon
      • Med skrue og plugg.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.521054
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMora INXX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)48
    • Bredde (mm)93
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iDanmark
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.91
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 beskrivelseHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa