Mora Inxx a1 Dusjbatteri
Mora Inxx a1 Dusjbatteri
Mora Inxx a1 Dusjbatteri

    Mora Inxx a1 Dusjbatteri

    Termostatbetteri med uttak ned for dusj. Eco-funksjon og sperreknapp 38°C. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Anslutning G3/4” løs mutter. Krom. 702611 150 c/c NRF 4291722 Mora Inxx forener form og funksjon på en kompromissløs måte. Det gjør jobben eksemplarisk – både når det gjelder å forsyne badekar eller dusj med perfekt temperert vann og formidle en individuell uttrykksmåte på badet ditt. Under den rene overflaten har vi naturligvis innlemmet våre unike komfort- og sikkerhetsfunksjoner, for vi kompromisser av prinsipp aldri.
    Spesifikasjon
    • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Sperreknapp 38°C. Sperreknapp mengde Eco. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 .
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.702610
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1
    • Bredde (mm)160
    • Dybde (mm)1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.97
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa