Mora Inxx med forøyet sokkel

Mora Inxx med forøyet sokkel

Servantbatteri med forhøyet sokkel, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Strålen er vridbar sidevis. Krommede kobberrør. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 42908883 Mora Inxx forener form og funksjon på en kompromissløs måte. Den forskjønner omgivelsene og tar seg frihet til å omsette vakker design i daglig bruk. Her i et servantbatteri med forhøyet sokkel. Under den rene overflaten har vi naturligvis innlemmet våre unike komfort- og sikkerhetsfunksjoner, for vi kompromisser av prinsipp aldri.
Spesifikasjon
  • Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Strålen er vridbar sideveis. Hulltaking Ø29-35 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.702658
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeMora Inxx
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)333
  • Dybde (mm)118
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures