Mora Issy med høy tut
Mora Issy med høy tut
Mora Issy med høy tut
Mora Issy med høy tut
Mora Issy med høy tut
Mora Issy med høy tut
Mora Issy med høy tut
    Arkivert

    Mora Issy med høy tut

    Kjøkkenbatteri med svingbar, høy tut. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering.
    Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Kobberør 10mm. Krom.
    Izzy Regular: Artikelnr:702800.00 NRF 4290343

    Mora Izzy formidler harmoni og eleganse og gir selv det fineste kjøkken et designmessig løft. Tutens formskjønne linjer gir Mora Izzy et karakteristisk utseende. Her er et kjøkkenbatteri med fast eller svingbar tut. Du foretar selv innstillingen med en enkel justering på baksiden av blandebatteriet.

    Izzy Rock med lette detaljene forsterker det cocky produktet. Den rustikke finishen til Izzy Rustic er inspirert av industrielle, rå miljøer og snakker sitt eget språk. Den rå matte ubehandlede overflaten på Izzy Raw eldes og patineres vakkert over tid - livet rundt kranen vil gjøre inntrykk.

    Izzy Rock: Artikelnummer 702800.80 NRF 4290343

    Izzy Raw: Artikelnummer 702800.66 NRF 4290344

    Izzy Rustic: Artikelnummer 702800.25 NRF 4290345

    Spesifikasjon
      • ESS (Energisparesystem)
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • For hull i benk Ø29-37 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.702800
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Izzy
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)355
    • Bredde (mm)37
    • Dybde (mm)140
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures