Mora Izzy Profi
Mora Izzy Profi
Mora Izzy Profi
    Arkivert

    Mora Izzy Profi

    Selvstengende hånddusj med svingbar tut. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. For private hjem, ikke storkjøkken bruk. Tilpasset innstallasjon på benkeplate (Ikke tynn oppvaskbenk). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Kobberør 10mm. Krom. NRF 4291516 Mora Izzy Profi er en unik kombinasjon av et kjøkkenbatteri med høy tut og en fjæropphengt avskyllingsdusj. Med Mora Izzy Profi på kjøkkenet blir kjøkkenarbeidet langt enklere. Det åpner seg nye muligheter, som å fylle en veldig stor kasserolle eller kanskje dusje en blomst.
    Spesifikasjon
    • For private hjem, ikke storkjøkken bruk. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Slange 1,05 m og selvstengende hånddusj. Svingbar tut 120°. For hull i benk Ø28-35 mm. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717. OBS! Tilpasset innstallasjon på benkeplate (Ikke tynn oppvaskbenk) Veggklammer følger ikke med, kan bestilles som tillegg MA 310007.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.702840
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Izzy
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1140
    • Bredde (mm)35
    • Dybde (mm)280
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures