Mora Izzy Miniprofil
Mora Izzy Miniprofil
    Arkivert

    Mora Izzy Miniprofil

    5.0 av 5 stjerner5.0(7 anmeldelser)
    Kjøkkenbatteri med kombinert tut og skylleanordning. Munnstykke med to strålemønstre. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Kobberør 10mm. Krom. NRF 4290232 Kjøkkenbatteriet for krevende hjemmeproffer. Mora Izzy Miniprofi bringer det profesjonelle storkjøkkenets fordeler inn i ditt private hjemmekjøkken og gir det en spennende brytning mot det tradisjonelle. Munnstykket kan varieres mellom ulike strålemønstre, konsentrert stråle eller dusj. Kjøkkenarbeidet blir enklere, mer effektivt, renere og med ESS, mer miljøvennlig.
    Spesifikasjon
    • Vannmengdebegrenser og temperatursperre.
      Svingbar tut.
      2-strålig ,konsentrert strålebilde og hånddusj.
      Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717.
      For hull i benk Ø29-35 mm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.702845
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Izzy
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)540
    • Bredde (mm)37
    • Dybde (mm)227
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures