Mora Izzy Turnie, med nedfellbar tut
Mora Izzy Turnie, med nedfellbar tut
Mora Izzy Turnie, med nedfellbar tut
    Arkivert

    Mora Izzy Turnie, med nedfellbar tut

    Kjøkkenbatteri med svingbar og nedfellbar tut for innovervendt vindu, høy tut. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Kobberør 10mm. Krom. NRF 4291493 Mora Izzy Turnie er et fleksibelt kjøkkenbatteri med nedfellbar tut for innovervendt vindu. Det leverer det som andre blandebatterier ikke makter. Med nedfelt tut er det bare 9 centimeter høyt. Tuten kan dessuten svinges 360 ̊. Det er hva vi kaller harmoni mellom form og funksjon.
    Spesifikasjon
    • ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Tut som kan felles ned ved innovervendt vindu, minimum høyde under vindu er 90 mm. Kan ikke åpnes når tuten er i nedfelt stilling. Svingbar tut 360°. For hull i benk Ø28-35 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.703046
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Izzy
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)414
    • Bredde (mm)35
    • Dybde (mm)256
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures