Mora Izzy F+ med egen kran for filtrert vann
Mora Izzy F+ med egen kran for filtrert vann
    Arkivert

    Mora Izzy F+ med egen kran for filtrert vann

    Kjøkkenbatteri med svingbar høy tut og tappefunksjon for tilkobling til vannfilter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Krom. NRF 4290183 Med integrert tappefunksjon for kobling til vannfilter Mora Izzy F+ er en spesiel kran hvor man har to kraner i en kropp. Som vanlig kjøkkenkran fungerer den normalt, på siden er det satt av en egen tappekran som kan benyttes for filtrert vann, filteranlegg følger ikke med. På kjøkkenkranens tut kan man stille strålen sideveis om det ønskes, gir større bevegeligehet ved avskylling.
    Spesifikasjon
    • Kjøkkenbatteri med tappefunksjon for tilkobling til vannfilter. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Svingbar tut sperre for 60°, 85°, 110° eller 360°. Strålen er vridbar sideveis. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø32-37 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.703062
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Izzy
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)337
    • Bredde (mm)37
    • Dybde (mm)248
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets