Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c
Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c
Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c
Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c
Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c
Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c
Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c
    Arkivert

    Mora Izzy Shower System Kit 150 c/c

    Mora Izzy formidler harmoni og eleganse. Dusjstangens formskjønne linjer gir Mora Izzy et karakteristisk utseende.

    Produkten er tilgjengelig i fire ulike modeller: Izzy Regular har kromfinish som passer i ethvert miljø. Den rustikke finishen til Izzy Rustic er inspirert av industrielle, rå miljøer og snakker sitt eget språk.  Den rå matte ubehandlede overflaten på Izzy Raw eldes og patineres vakkert over tid - livet rundt kranen vil gjøre inntrykk. De lette detaljene fra Izzy Rock forsterker det cocky produktet.

    Izzy Regular Shower System Kit 150 c/c: Art.nr 705600 NRF 4294317

    Izzy Rustic Shower System Kit 150 c/c: Art.nr 705600.25 NRF 4294321

    Izzy Raw Shower System Kit 150 c/c: Art.nr 705600.66 NRF 4294319

    Izzy Rock Shower System Kit 150 c/c: Art.nr 705600.80 NRF 4294318


    Spesifikasjon
      • Med dusjbatteri
      • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner
      • Eco mengdeknapp
      • Sperreknapp 38°C
      • Med keramisk reversibel overdel
      • Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
      • Med antikalksystem "Easy Clean"
      • Hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min
      • Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange
      • Dusjstang kan kappes ved behov

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.705600
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Izzy
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)970
    • Bredde (mm)295
    • Dybde (mm)98
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)5.04
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures