Mora Rexx T5 Termostatbatteri
Mora Rexx T5 Termostatbatteri
Mora Rexx T5 Termostatbatteri

    Mora Rexx T5 Termostatbatteri

    Termostatbatteri, 150 c/c, med uttak ned for dusj. Eco-funksjon og badekartut med innebygd omkaster. Sperreknapp 38°C. Kompenserer trykk og temperaturvariasjoner. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Anslutning G3/4” løs mutter. Krom. NRF 4290358 707010.0011 Krom/Sort NRF 4290359 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert badekarbatteri med verdensledende funksjonalitet for sikkerhet og komfort.
    Spesifikasjon
    • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Svingbar utløpstut som vender kar/dusj. Sperreknapp 38°C. Sperreknapp mengde Eco. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 .
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707010
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)105
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.523
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures