Mora Rexx T5 uttak opp for dusj
Mora Rexx T5 uttak opp for dusj

    Mora Rexx T5 uttak opp for dusj

    Termostatbatteri for sikker komfort med uttak opp for dusj, Eco-funksjon og sperreknapp 38°C. Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290263 707065.0011 Krom/Sort NRF 4290264 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert dusjbatteri med verdensledende funksjonalitet for sikkerhet og komfort.
    Spesifikasjon
    • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Sperreknapp 38°C. Sperreknapp mengde Eco. Dusjanslutning opp. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 .
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707055
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-11
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)275
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.945
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures