Mora Rexx T5 Dusjbatteri
Mora Rexx T5 Dusjbatteri
Mora Rexx T5 Dusjbatteri

    Mora Rexx T5 Dusjbatteri

    Termostatbatteri med uttak ned for dusj. Eco-funksjon og sperreknapp 38°C. Kompenserer trykk og temperaturvariasjoner. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Anslutning G3/4” løs mutter. Krom. NRF 4290257 707060.0011 Krom/Sort NRF 4290258 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert dusjbatteri med verdensledende funksjonalitet for sikkerhet og komfort.
    Spesifikasjon
    • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Sperreknapp 38°C. Sperreknapp mengde Eco. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 .
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707060
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1
    • Bredde (mm)275
    • Dybde (mm)1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.045
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa