Mora Rexx K6 med høy tut
Mora Rexx K6 med høy tut
Mora Rexx K6 med høy tut

    Mora Rexx K6 med høy tut

    Kjøkkenbatteri med svingbar, høy tut. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Krom. NRF 4290218 707110.0011 Krom/Sort NRF 4290219 707110.0065 Krom/Gull 4290245 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert kjøkkenbatteri med innebygd smart funksjonalitet.
    Spesifikasjon
    • ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco konstantvannmengde 8 l/min ved 2-6 bar. Svingbar tut sperre 60°, 120° eller 360°. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø32-35 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707110
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)240
    • Bredde (mm)35
    • Dybde (mm)180
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.625
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa