Mora Rexx B5
Mora Rexx B5
Mora Rexx B5
Mora Rexx B5

    Mora Rexx B5

    Servantbatteri med energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. 

    Krom . Art.nr 707150 NRF 4290833

    Krom/Gull. Art.nr 707150.0065  NRF 4290026

    Sort (PVD). Art.nr: 707150.11 NRF 4290089

    Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert servantbatteri med innebygd smart funksjonalitet.

    Spesifikasjon
    • ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707150
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)165
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures