Mora Rexx B5 med hånddusj og oppløftventil
Mora Rexx B5 med hånddusj og oppløftventil

    Mora Rexx B5 med hånddusj og oppløftventil

    Servantbatteri med selvstengende sidedusj, 1500mm, og oppløftventil. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290839 707151.0011 Krom/Sort Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert servantbatteri med smart funksjonalitet.
    Spesifikasjon
    • For servant / bidet. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Selvstengende hånddusj, slange 1,5 m. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707151
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)165
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.134
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures