Mora Rexx B5 med Push-down ventil

Mora Rexx B5 med Push-down ventil

Servantbatteri med Puch-down ventil og energisparesystem. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290861 707160.0011 Krom/Sort NRF 4290862 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert servantbatteri med smart funksjonalitet og Push-down ventil.
Spesifikasjon
  • ESS (Energisparesystem). Med Push-down ventil. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.707160
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeMora Rexx
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)333
  • Dybde (mm)115
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)2.23
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures