Mora Rexx med forhøyet sokkel
Mora Rexx med forhøyet sokkel
Mora Rexx med forhøyet sokkel
Mora Rexx med forhøyet sokkel

    Mora Rexx med forhøyet sokkel

    Kjøkkenbatteri med forhøyet sokkel og Eco konstantvannmengde 5 l/min. Vannmengdebegrenser, temperatursperre og energisparesystem. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290007 707161.0011 Krom/Sort NRF 4290008 707161.0065 Krom/Gull NRF 4290028 707161.4511 Coal NRF Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert servantbatteri med innebygd smart funksjonalitet og forhøyet sokkel.
    Spesifikasjon
    • ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar. Hullmål Ø32-37 mm (Ø32-35 mm anbefales). Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707161
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)333
    • Bredde (mm)37
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures