Mora Rexx Shower system kit rev 160cc

Mora Rexx Shower system kit rev 160cc

Dusjanordning med termostatbatteri, 150 c/c, for sikker komfort med Eco-funksjon, hånddusj, takdusj og antikalksystem. Med reversibel overdel. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290284 707198 150c/c Mora Rexx dusjbatteri og Shower system - komplett i samme pakke. Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Dusjbatteri med verdensledende funksjonalitet for sikkerhet og komfort.
Spesifikasjon
  • Mora Rexx Dusjbatteri og Mora Rexx Shower System S5.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.707197
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMora Rexx
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1216
  • Bredde (mm)220
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)5.63
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures