Mora MMIX T5 Dusjbatteri
Mora MMIX T5 Dusjbatteri
    Arkivert

    Mora MMIX T5 Dusjbatteri

    Trykkstyrt termostatbatteri med uttak ned for dusj, eco-funksjon. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. 731100 150 c/c NRF 4290266 731100.0011 150 c/c. Krom/sort. NRF 4290267 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
    Spesifikasjon
    • Trykkbalansert termostat. Sperreknapp 38°C. Eco mengdeknapp 9 l/min ved 3 bar. Lead Free (blyfri). Med tilbakeslagsventiler.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.731000
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures