Mora MMIX T5, uttak opp for dusj
Arkivert

Mora MMIX T5, uttak opp for dusj

Trykkstyrt termostatbatteri, 150 c/c, for sikker komfort med uttak opp for dusj. Sperreknapp ved 38°C og Eco mengdeknapp. Lead Free(blyfri) . Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290268 731150.0011 Krom/Sort NRF 4290269 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
Spesifikasjon
  • Trykkbalansert termostat. Dusjanslutning opp. Sperreknapp 38°C. Eco mengdeknapp. Lead Free (blyfri). Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 .
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.731050
  • ProduktfamilieShower Mixers
  • ProduktgruppeMora MMIX
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures