Mora MMIX Shower System Kit
Mora MMIX Shower System Kit
    Arkivert

    Mora MMIX Shower System Kit

    Takdusjpakke med trykkstyrt termostatbatteri med eco-funksjon og takdusjset. Dusjbatteri laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom/sort. 731302.0011 150 c/c. NRF 4294167 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn. Fra og med 2014 leveres Mora MMIX-serien i en ny blyfri messinglegering.
    Spesifikasjon
    • Mora MMIX Dusjbatteri MA nr. 731150.0011: Trykkbalansert termostat. Dusjanslutning opp. Sperreknapp 38°C. Eco mengdeknapp 9 l/min ved 3 bar. Lead Free (blyfri). Med tilbakeslagsventiler. Mora MMIX Shower System S5 MA nr. 130313: Dusjomkaster med keramisk tetning. Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean". Dusjrøret kan kappes ved behov. Mora Eco hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.731300-0011
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1216
    • Bredde (mm)180
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures