Mora MMIX Shower Kit
Arkivert

Mora MMIX Shower Kit

Dusjanordning med trykkstyrt termostatbatteri for sikker komfort med uttak ned for dusj. Sperreknapp vid 38°C, Eco mengdeknapp og Lead Free (blyfri). Hånddusj eco 9 l/min, metallslange 1750mm og PVC/BPA-fri innerslange. Antikalksystem "Easy Clean" og såpeskål. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290277 731321.0011 G3/4 løs mutter Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn. Fra og med 2014 leveres Mora MMIX-serien i en ny blyfri messinglegering.
Spesifikasjon
  • Mora MMIX dusjbatteri MA nr. 731100.0011. Mora MMIX dusjgarnityr MA nr. 130310. Mora Eco 9 l/min.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.731320-0011
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMora MMIX
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures