Mora MMIX K6 Kjøkkenbatteri
Mora MMIX K6 Kjøkkenbatteri
    Arkivert

    Mora MMIX K6 Kjøkkenbatteri

    Mykstengende kjøkkenbatteri med svingbar, høy tut. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. 732001 Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. NRF 4290233 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco 9 l/min. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Strålen er vridbar sideveis. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Godkjent av svenske reumatikerforbundet. Lead Free (blyfri). For hull i benk Ø32-37 mm. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.732000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)334
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)237
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures