Mora MMIX Care
Arkivert

Mora MMIX Care

Mykstengende kjøkkenbatteri med høy svingbar tut og Eco vannbesparende strålesamler. Energisparesystem, Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter, Lead Free (blyfri) og BREEAM-tilpasset. Godkjent av svenske reumatikerforbundet. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. 732111 Soft PEX®- Lekende G3/8" Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
Spesifikasjon
  • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Godkjent av svenske reumatikerforbundet. Lead Free (blyfri). For hull i benk Ø32-35 mm. BREEAM-tilpasset.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.732110
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora MMIX II
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures