Mora MMIX K5 med avstengning for maskin tilsluttet over benk
Arkivert

Mora MMIX K5 med avstengning for maskin tilsluttet over benk

Mykstengende kjøkkenbatteri med avstengning for maskin med anslutning over benk. Svingbar tut med Eco vannbesparende strålesamler. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 10 mm spiss og Lead Free (blyfri). Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
Spesifikasjon
  • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Avstengning for maskin med anslutning over benk innstilt på Kv, omstillbar til Vv. Fleksible Soft PEX®-rør med 10 mm spiss. Lead Free (blyfri). For hull i benk Ø32-37 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.732154
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora MMIX II
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures