Mora MMIX B5 Servantbatteri Medi Care
Mora MMIX B5 Servantbatteri Medi Care
    Arkivert

    Mora MMIX B5 Servantbatteri Medi Care

    Mykstengende servantbatteri med eco 9-11 l/min ved 3 bar uten luftinnblanding. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom.

    NRF 4290044

    Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

    Spesifikasjon
      • Mykstengende 
      • ESS (Energisparesystem) 
      • Stillbar vannmengdebegrenser og temperatursperre 
      • Maks vannmengde 9–11 l/min ved 3 bar uten luftinnblanding
      • Fleksible Soft PEX®-rør med beskyttende plastdeksel for økt hygiene og enklere rengjøring
      • Forlenget tutlengde for å redusere risikoen for at strålen treffer servantens bunnventil, tutlengde 128 mm
      • Godkjent av svenske reumatikerforbundet 
      • Lead Free (blyfri)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.733000-CL
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)190
    • Dybde (mm)290
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4.408
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures