Mora MMIX W5 inkl. 250mm overtut
Arkivert

Mora MMIX W5 inkl. 250mm overtut

Mykstengende veggmonterte kjøkkenbatteri, 150 c/c, med 250mm overtut og Eco vannbesparende strålesamler. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290197 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
Spesifikasjon
  • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. 7-9 l/min ved 3 bar.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.753050
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora MMIX II
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures