LAVA II Wash basin - small
LAVA II Wash basin - small
LAVA II Wash basin - small

    LAVA II Wash basin - small



    Spesifikasjon
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 470 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 8 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.952002
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)166
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa