LAVA IV Wash basin
LAVA IV Wash basin
LAVA IV Wash basin

    LAVA IV Wash basin



    Spesifikasjon
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 590 mm
      • Depth: 310 mm
      • Height: 113 mm
      • Weight: 5 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.952004
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)113
    • Bredde (mm)590
    • Dybde (mm)310
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment