LAVA V Wash basin
LAVA V Wash basin

    LAVA V Wash basin



    Spesifikasjon
      • Mineral composite
      • Width: 500 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 124 mm
      • Weight: 9 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.952005
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)124
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa