LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium

    LAVA III Wash basin - medium



    Spesifikasjon
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.952007
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)171
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment