LAVA IX Servant
LAVA IX Servant
LAVA IX Servant

    LAVA IX Servant

    MORA LAVA IX

    Servanten LAVA IX er det perfekte supplementet til vårt frittstående badekar LAVA IX, med samme tredimensjonale eksteriør og harmoniske innside.

    Om serien

    Tidløs servant med en generøs formgivning som tilpasser seg til baderommets karakter.

    In any color you want


    Art.no: 952009.22

    Spesifikasjon
      • Mineralkompositt med strukturert overflate
      • Bredde: 560 mm
      • Dybde: 370 mm
      • Høyde: 150 mm
      • Silventil selges separat
      • Vekt: 11 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.952009-22
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-02-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Bredde (mm)560
    • Dybde (mm)370
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa